Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Préservez la qualité de l'enrobage des comprimés grâce à des données de température vérifiées

L'iTHERM TrustSens pour une mesure fiable et traçable de la température lors de l'enrobage des comprimés conforme aux BPF

Industrie: Sciences de la vie
production de comprimés pharmaceutiques

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Résumé

Des conditions de séchage stables sont essentielles pour garantir une qualité constante de l'enrobage des comprimés. Cependant, un étalonnage classique peut interrompre la production, tandis qu'une dérive non détectée du capteur compromet la fiabilité des lots. L'iTHERM TrustSens vérifie les performances de mesure grâce à un auto-étalonnage automatisé in situ. Les enregistrements ainsi obtenus permettent d'assurer la traçabilité de la documentation relative aux BPF et peuvent être associés au lot de production correspondant.

Les avantages : un effort d'étalonnage moindre et une réduction des risques liés aux lots

Étalonnage sur site

automatisé

Preuve d'étalonnage

traçable

Réduction du

risque de temps d'arrêt

Trois façons dont des données de température peu fiables affectent la qualité de l'enrobage :

Température trop haute

Les principes actifs pharmaceutiques thermosensibles peuvent se dégrader, ce qui compromet la stabilité du produit et peut entraîner le rejet du lot.

Température trop basse

Une évaporation insuffisante du solvant laisse l'enrobage humide, ce qui provoque l'agglutination des comprimés et des défauts d'enrobage.

Dérive des capteurs ou données non vérifiées

Une dérive non détectée entre deux étalonnages augmente les risques liés au process et réduit la fiabilité lors des audits.

Notre solution : vérification de la précision de la température sans interruption de la production

L'iTHERM TrustSens TM371 (métrique) / TM372 (impérial) vérifie les performances de mesure grâce à un auto-étalonnage automatisé in situ. Une référence physique intégrée fournit un signal d'étalonnage traçable, ce qui permet d'identifier la dérive du capteur sans avoir à retirer le capteur de température du process. Cela réduit les interventions liées à l'étalonnage tout en garantissant la fiabilité des données de température utilisées pour contrôler le séchage des comprimés.

Dans l'enrobeuse de comprimés, le capteur de température peut surveiller des températures critiques telles que celles de l'air évacué, de l'air d'admission, de l'air de l'enrobeuse ou du produit. Lorsque l'équipement refroidit après le retrait des comprimés enrobés, un auto-étalonnage peut être effectué et le rapport d'étalonnage obtenu attribué au lot de production correspondant. Cela permet d'assurer la traçabilité de la documentation relative aux BPF, de mettre en place des stratégies d'étalonnage fondées sur les risques et de prendre des décisions plus fiables concernant les lots.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologie connexes

Mesure de la température

Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

FAQ