Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : KPHAT1

KPHAT1

KPHAT1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Sonde Raman PhAT pour l'analyse des
solides
- Construction en acier inoxydable 316L
- Lentille de 250 mm pour l'élimination
de la longueur focale
- Temp (Min/Max) : +10 à +40C
- Pression (Max) : Ambiance
- Facile à utiliser, robuste,
représentatif,
Focus libre, non destructif
- Optimisé pour les solides et les semi-
solides
Échantillonnage
- applications : Pour utilisation en
général dans les domaines d'application
du laboratoire, du processus
Développement, ou fabrication