Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : RPS11B

RPS11B

RPS11B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

pour les préleveurs automatiques Bühler
dans une armoire thermostatée en inox
avec système de répartition intégré.
Prélèvevement discontinu selon le prin-
cipe du vide
Le kit comprend:
- oreilles de fixation, vis M5x16,
écrous M5 et entretoises pour
le montage de l'unité de commande
- sonde de mesure de température pour
l'enceinte et boitier de raccordement
type D avec équerres de fixation
- Chauffage câble silicone 230V/50Hz +
ventil.pour la régulation de température
- Câbles de liaison 3m alim. et signal
pour raccordement interne entre
unité et boitier de raccordement
- Rails de montage plaques de
répartition
Notice de mise en service comme
ASP Station A2 ou D2