Ce produit n'est pas disponible dans cette région.
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Température ambiante
Gamme :
-40 à 70 °C / -40 à 158 °F -
Câble à fibre optique
Longueur : 5 000 mm / 196.86 inch (longueurs personnalisées disponibles)
Rayon de courbure : 152,4 mm / 6 inch
Domaine d'application
Le nouveau câble Raman à fibre optique KFOC1B est un modèle de nouvelle génération pour les analyseurs et sondes Raman Rxn. S'appuyant sur la conception éprouvée du câble Raman à fibre optique KFOC1, il intègre des verrouillages basse tension et des fibres optiques dans un seul ensemble agréé cULus. Conçu pour une utilisation en laboratoire et dans l'industrie, il offre désormais une sécurité et une conformité accrues. Grâce à son connecteur électro-optique (EO) robuste et à ses options de longueur flexibles, il offre des connexions sécurisées et simplifie l'installation à distance.
Compatible avec tous les analyseurs et sondes intégrés Raman Rxn
Permet l'analyse à distance des mesures en laboratoire et de process
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie, chimie, pétrole et gaz, agroalimentaire
Avantages
Certification CMR (Communications Multipurpose Riser) améliorée pour une meilleure résistance au feu et une conformité réglementaire simplifiée
Flexibilité accrue des câbles pour faciliter leur acheminement et leur manipulation
Facilité d'installation et de verrouillage
Système de verrouillage de sécurité intégré pour éviter les expositions laser
Certifié pour les zones explosibles
Câble certifié en intérieur/extérieur - ignifuge, résistant aux champignons, élément de renfort interne
Disponible dans différentes longueurs pour répondre aux besoins de votre installation
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Câbles Raman à fibre optique Information technique
Construction du système et spécifications des câbles
à fibre optique RamanEN FR 08/09/202517/12/2024Langue:
French
Version:
08/09/2025
Taille du fichier:
279.4 KB
Nom du fichier:
TI01641CFR_0325.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Câbles Raman à fibre optique Manuel de mise en service
Détails de mise en service, de configuration et
de maintenance pour les câbles Raman à fibre optiqueEN FR 08/09/202517/12/2024Langue:
French
Version:
08/09/2025
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
BA02177CFR_0325.pdf
-