Données clés
-
Précision
0,15%
Platine 0,075% -
Température de process
-40 °C...125 °C
(-40 °F...275 °F) -
Gamme de mesure de pression
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
600 bar (9000 psi)
-
Distance de mesure max.
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
316L
-
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Rhodium-or -
Cellule de mesure
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression numérique Cerabar PMP51 avec membrane métallique est utilisé typiquement dans les industries de process et hygiéniques pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Le capteur-transmetteur PMP51 est conçu pour les applications haute pression jusqu'à 400 bar. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 et IEC 61511.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à compartiment unique.
Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques
Température de process : -40 à +130 °C (-40 à +266 °F), 150 °C (302 °F) pendant 1 h
Gamme de mesure : -1/0 à +400 bar (-15/0 à +6 000 psi)
Précision : ±0,1%, "Platinum" ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments hygiéniques, agréments Marine
Avantages
Mesure précise de la valeur de process, même en cas de variations de la température de process
Sécurité de process assurée avec de petits raccords process affleurants dans les applications hygiéniques
Pour la surveillance de la pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites
Vidéos
Lean selection
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
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Version anglaise - 09/2021
Process pressure measurement
EN FR 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Langue:
Anglais
Version:
06/09/2021
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI00436PEN_3021.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Version française - 09/2021
Mesure de pression de process
EN FR 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Langue:
French
Version:
06/09/2021
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3021.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN FR 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Langue:
French
Version:
28/10/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2321.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Mesure de pression de process
EN FR 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Langue:
French
Version:
06/09/2021
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3021.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Manuel de mise en service
Mesure de pression de process
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00385PFR_1914.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pression / hydrostatique
EN FR 22/08/202231/07/2021Langue:
French
Version:
31/07/2021
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02136PFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process PROFIBUS PA
EN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
946.8 KB
Nom du fichier:
KA01031PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process FOUNDATION Fieldbus
EN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
917.9 KB
Nom du fichier:
KA01032PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process Analogique
EN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
832.8 KB
Nom du fichier:
KA01036PFR_1821-00.pdf
-