Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de température ATEX – iTHERM ModuLine TM131

iTHERM ModuLine TM131 Capteur de température modulaire

Capteurs de température RTD ou TC modulaires avec gaine soudée pour une large gamme d'applications industrielles

TM131
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Classe AA selon IEC 60751
    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751
    Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
    Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    Temps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s
    selon la configuration

  • Pression process max. (statique)

    selon la configuration jusqu'à 100 bar

  • Gamme de temperature de service

    Pt100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    Pt100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Pt100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 4.500,0 mm (177'')

Domaine d'application

Capteur de température ATEX (sonde RTD ou TC) avec protecteur mécanosoudé ou pour être utilisé dans un protecteur existant. Il peut être proposé en option avec un transmetteur pour tête de sonde offrant tous les protocoles de communication courants, y compris la technologie Bluetooth®. De plus, il offre également des caractéristiques spéciales comme iTHERM QuickNeck pour un réétalonnage facile et sans outil, un capteur résistant aux vibrations et à réponse rapide et une technologie de protecteur (iTHERM StrongSens,

Avantages

  • Dual Seal/Enceinte de confinement : deuxième séparation de process avec indication en cas de fuite offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil

  • iTHERM QuickSens : temps de réponse ultrarapide de 1,5 s pour un contrôle optimal du process

  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale de l'installation

  • iTHERM QuickNeck : réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil

  • Connectivité Bluetooth® (en option)

  • Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA C US, EAC, INMETRO et NEPSI

Vidéos

    • Produits simples

    • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits standard

    • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits haut de gamme

    • Hautement fonctionnel et pratique

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits spécialisés

    • Conçu pour les applications exigeantes

    Excellence technique

    Simplicité

    Variable

    FLEX selections Excellence technique Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selection

    Parfait pour les applications de base

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selection

    Performances optimales pour piloter les applications standards

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selection

    Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selection

    Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

    Excellence technique
    Simplicité

    Variable

    Extended selection

    • Produits haut de gamme

    • Hautement fonctionnel et pratique

    Excellence technique

    Simplicité

    FLEX: Extended ©Endress+Hauser
    Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products