Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
photo de l'analyseur de gaz de process TRANSIC Extractive

Analyseur de gaz de process
TRANSIC Extractive

Mesure de l'oxygène pour chaque application

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Domaine d'application

TRANSIC Extractive combine les avantages d'un transmetteur avec la flexibilité d'un système de type extractif, ce qui en fait la solution idéale pour la surveillance des concentrations d'O2 dans les installations et les process. Grâce à une spectroscopie laser ultra moderne, le système mesure de façon fiable même dans des conditions difficiles. En tant que système modulaire, il s'adapte à différentes normes industrielles et à presque toutes les applications de façon ciblée, et même dans des zones explosibles ou des zones hygiéniques.

  • Inertage de cuves et de conduites

  • Stockage, transformation et emballage de denrées alimentaires, de médicaments et d'autres substances sensibles à l'oxygène

Caractéristiques de l'appareil :

  • Design compact adapté aux conditions d'application spécifiques

  • Utilisation intuitive et installation simple

  • Peut être combiné avec une commutation de points de prélèvement

  • Flexible pour presque toutes les applications

  • Extension possible par ajout de modules

  • Différents agréments Ex disponibles

Avantages

  • Résultats de mesure fiables, même dans des conditions de mesure difficiles et avec des gaz impropres

  • Maintenance minimale du fait de l'échantillonnage de gaz réduit

  • Utilisable dans les zones explosibles

  • Manipulation et installation faciles

  • Faibles coûts d'exploitation

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products