Mesure des émissions de poussière - existe-t-il une méthode simple ?
La protection durable de l'environnement repose sur la détection et la mesure précise des émissions de poussières et de particules. Découvrez comment les technologies de mesure innovantes d'Endress+Hauser apportent une contribution précieuse.
ArticlePlusieurs industries02.12.2025
En bref
Il y a bien un sujet où tous les techniciens de mesure ne veulent qu'une seule chose : des appareils de mesure robustes qui fournissent des mesures précises et rapides avec un haut niveau de disponibilité. Avec une vaste gamme de produits offrant des appareils fonctionnant selon des principes de mesure continus et discontinus ainsi que des équipements destinés à la mesure de poussière dans les gaz d'échappement humides, Endress+Hauser est en mesure de trouver la bonne solution, même pour des tâches de mesure complexes.
Plus la description de la tâche est détaillée, plus il est facile de fournir une mesure sûre et rentable. Cela ne s'applique pas uniquement aux coûts d'investissement initiaux, mais à toute la durée de vie de l'appareil. Que la mesure soit effectuée dans les rejets atmosphériques secs et corrosifs ou chauds, dans le contrôle des processus pour la mesure des émissions humides, pour les petites concentrations de poussière en aval des filtres en tissu ou sacs filtrants, ou pour les concentrations élevées de poussières dans les gaz bruts en amont des filtres électriques.
Pour des raisons de sécurité des personnes sur le lieu de travail, les poussières fines avec des particules de gamme μm basse doivent être surveillées dans l'air des halls de production. Les appareils de mesure de la poussière d'Endress+Hauser peuvent fournir des mesures efficaces et précises même pour la production excessive de poussière par les broyeurs dans les carrières.
ContenuContenu
Sept questions pour trouver l'appareil de mesure adapté
Afin de pouvoir mesurer de façon fiable et précise les concentrations de poussières et de particules, les critères suivants doivent être pris en considération :
Sept questions pour trouver l'appareil de mesure adapté
Choix du lieu de mesure
Un facteur décisif pour des résultats de mesure fiables et représentatifs est la détermination du lieu de mesure sur l'installation. Cela joue considérablement sur la technologie de mesure et sur le fonctionnement à long terme de l'appareil de mesure.
Section de mesure
La mesure porte-t-elle sur de très petites conduites, telles que des sections de mesure à partir de 0,25 m, ou sur des cheminées de très grand diamètre supérieur à 12 m ?
Conditions de débit
Quelles conditions d'écoulement prévalent sur le site de mesure : débits homogènes ou écoulements turbulents à des concentrations > 10 g/m3 ?
Concentrations
Les concentrations de particules à mesurer sont-elles très faibles,< 1 mg/m3, ou moyennes à très élevées ?
Composition du gaz
Quelle est la composition gazeuse du fluide à mesurer - qu'il s'agisse de l'air ambiant ou d'un fluide agressif ?
Propriétés des particules
Quelles propriétés de particule prévalent ? Quelle est la taille des particules ou la taille des grains, leur forme, leur couleur, leur matière ou leur épaisseur ? Les particules sont-elles collantes ou abrasives ?
Conditions ambiantes
Quelles sont les conditions ambiantes sur le site ? Quelle est la température ambiante ? Quelle est la composition de l'air ? L'air est-il salin ou contient-il de la poussière fine ?
Comment la poussière est-elle mesurée ? Les différents principes de mesure
Selon les conditions limites, la mesure de lumière diffusée ou de transmission peut mieux convenir à la détection des concentrations de poussière. Dans le cas du principe de mesure de transmission, la mesure repose sur l'atténuation d'un faisceau lumineux sous l'effet de l'absorption lumineuse des particules. Dans le cas de la mesure de lumière diffusée, la lumière rayonnée est diffusée par les particules dans le mélange de gaz et détectée par un récepteur sensible.
Technologie de mesure de transmission : mesure à un haut niveau de concentration de poussière et dans les produits hétérogènes
La technologie de mesure de transmission permet de détecter une légère atténuation de la lumière due à des particules de poussière. Les appareils de mesure de poussières par transmission conviennent notamment aux concentrations de poussière moyennes à élevées et aux conduites de gaz de grand diamètre. Les domaines d'utilisation sont le contrôle des émissions, des processus ainsi que de l'air ambiant. Les appareils de mesure permettent de mesurer sur tout le diamètre de la conduite de gaz, ce qui compense en partie la répartition hétérogène des particules. Ceci aboutit à un résultat de mesure très représentatif. Les appareils ne dépassent pas dans la conduite de gaz et n'ont donc pas de contact direct avec des gaz de process agressifs.
Détermination de la concentration de poussière à l'aide de la technologie de mesure par transmission
Mesure de lumière diffusée : le bon choix pour les faibles concentrations de poussière
En raison de sa grande sensibilité, le principe de la lumière diffusée est idéal pour les faibles concentrations de poussière, en particulier de moins de 1 mg/m. En fonction des exigences spécifiques du système et des propriétés des particules, la diffusion vers l'avant ou vers l'arrière peut être utilisée.
Dans certains process, les gaz d'échappement sont nettoyés dans les épurateurs avant d'être libérés. L'enregistrement d'une mesure fiable de la concentration de poussière est particulièrement difficile lorsque la poussière est humide. Les appareils classiques de mesure de la poussière ne peuvent pas différencier les grains de poussières et les gouttes d'eau, ce qui entraîne des mesures faussées. Une seule chose peut aider : utiliser un by-pass pour extraire le produit, le sécher, puis le mesurer. C'est l'approche suivie par l'appareil de mesure de poussières à lumière diffusée en technique extractive, le FWE200DH. Il prélève les gaz en permanence, les sèche en quelques secondes à l'aide d'un cyclone thermique, et enregistre avec précision les concentrations de poussière faibles à l'aide d'une diffusion avant.
Dans certains domaines d'application, comme l'industrie des engrais, le condensat se formant dans le gaz prélevé contient souvent de fortes concentrations de chaux ou de sel et pourrait obstruer les tuyaux et la sonde de prélèvement après une certaine durée de fonctionnement. Les versions du FWE200DH avec appareils de rétrolavage nettoient le circuit à intervalles réguliers avec de l'air ou de l'eau, ce qui garantit une grande disponibilité dans des conditions de mesure difficiles.
Le FWE200DH fonctionne comme un système de dérivation. Un débit partiel de gaz est aspiré hors de la conduite de gaz via une sonde de gaz étalon et chauffé dans un thermocyclone de manière à ce que l'eau tombe et que les aérosols s'évaporent.
La solution idéale pour différentes tâches de mesure
Outre la sélection des meilleures technologies disponibles, toute une série de facteurs et d'exigences doivent être pris en compte lors de la création d'une tâche de mesure réussie :
Mesure des émissions dans les gaz d'échappement secs et humides
Les incinérateurs jouent un rôle important dans de nombreux process industriels. Les appareils de mesure en continu sont utilisés dans les installations de dépoussiérage. Ces applications imposent des exigences très élevées aux appareils de mesure, notamment en ce qui concerne la composition, la température et la teneur en humidité des gaz d'échappement. Selon le produit et le mode de fonctionnement de l'installation, le point de rosée de l'eau ou de l'acide peut ne pas être atteint, ce qui provoque la corrosion des pièces de l'appareil de mesure qui entrent en contact avec les gaz d'échappement. Par conséquent, les gaz d'échappement secs et humides doivent être mesurés avec une grande précision - avec une disponibilité maximale et de faibles frais de maintenance.
Surveillance efficace des filtres électriques avec DUSTHUNTER T200
Surveillance sûre des filtres
Pour un contrôle efficace des performances des filtres et la surveillance de leur fonctionnement, la concentration de poussière est mesurée en continu directement en aval du filtre. Plus un appareil de mesure est sensible et réagit rapidement aux changements de concentration de poussière, plus l'installation pourra être utilisée sans pénétration de poussière. Le DUSTHUNTER SP100 est idéal pour ce type d'application, car il est possible de l'installer très facilement d'un seul côté. Le design de la sonde permet un réglage et un alignement mécaniques sans nécessiter une distance de mesure sans particules.
Surveillance des filtres synchronisée avec le dépoussiérage
L'identification précoce des défauts du filtre est essentielle afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'émission autorisées. Si seul le sac ou le groupe de sacs défectueux doit être remplacé, le défaut doit être localisé avec précision. Pour cela, la concentration de poussière doit être synchronisée avec le dépoussiérage des sacs, de manière à détecter les défauts du filtre suite à l'apparition de pics d'émission. Le DUSTHUNTER SP30 a prouvé être en mesure de relever ce défi particulier.
Mesure du gaz et de la poussière : limiter les explosions
Dans les zones d'usinage et de traitement des installations de production, de plus en plus d'efforts sont déployés pour accroître l'efficacité ; c'est pourquoi les appareils de mesure de poussière Endress+Hauser effectuent non seulement des mesures d'émissions classiques, mais sont également de plus en plus installés dans des systèmes fermés, conteneurs, réservoirs et pièces fermées. Les copeaux, peluches, poudres ou particules de poussière peuvent former une atmosphère explosive, que ce soit dans l'industrie alimentaire, dans la fabrication pharmaceutique, dans l'industrie des colorants ou lors de la transformation du bois ou des métaux.
Afin de garantir l'absence de sources d'inflammation lors de la mesure des gaz de process, seuls des appareils de mesure antidéflagrants peuvent être utilisés. Le DUSTHUNTER SP100 est également homologué en version pour zones Ex 2/22 ou 1/21.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
02:30 AM - 10:30 AM EDT
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .