Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions de mesure pour le PLA permettant de raccourcir la durée du batch

Améliorez l'efficacité des batchs de PLA et assurez une qualité de polymère stable.

Process de production d'acide polylactique (PLA) – fermentation, purification et polymérisation

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Introduction

Stabilité du process grâce aux solutions de mesure pour le PLA

L'instrumentation joue un rôle central dans la stabilisation de la production de PLA. Les solutions de mesure pour le PLA permettent un contrôle continu de la qualité et fournissent une visibilité précoce de la stabilité du process et l'homogénéité du produit. Le maintien de conditions de fonctionnement stables d'un bout à l'autre de la fermentation, la purification et la polymérisation est essentiel pour assurer l'homogénéité des propriétés du PLA obtenu ainsi que la fiabilité des performances fournies par l'installation.
La mesure continue du débit, du pH, de la pression, du niveau et de la composition permet aux opérateurs de détecter les écarts à un stade précoce, de maintenir l'activité biologique et de protéger le fonctionnement des unités en aval contre les fluctuations de la qualité d'alimentation. Grâce aux informations en temps réel sur le process, les opérateurs peuvent réduire la variabilité, améliorer la répétabilité d'un batch à l'autre, limiter la quantité de matériau non conforme aux spécifications, et contribuer à une plus grande efficacité énergétique du traitement en batch tout au long de la chaîne de valeur du PLA.

Installation industrielle de biocarburant ou de biopolymères avec des cuves de stockage, des tours de traitement et des conduites ©Adobe Stock/Dan

Fermentation/bioréacteur

Informations

Optimisez la stabilité de la fermentation grâce à une régulation fiable de l'alimentation

Une régulation précise de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la fermentation de l'acide lactique. En effet, les fluctuations de la disponibilité des substrats ou des conditions d'alimentation ont un impact direct sur le métabolisme microbien et la productivité de l'acide.

  • Stabilisez la disponibilité des substrats pour préserver les performances de fermentation : Promass E 300 assure la mesure du débit massique Coriolis indépendamment des changements de densité ou de viscosité, contribuant à une régulation stœchiométrique stable de l'alimentation pour la fermentation
  • Détectez la variabilité des matières premières avant qu'elle n'ait des répercussions sur le bioréacteur :Promass F 300 fournit une mesure de densité en ligne de haute précision, ce qui permet de détecter à un stade précoce la variabilité des matières premières et d'assurer des conditions de fermentation stables
  • Contrôlez la température d'alimentation pour éviter le stress métabolique :iTHERM TM131 à temps de réponse rapide contribue à un préconditionnement stable de l'alimentation même en cas de changements de charge ou de composition
Schéma de process de fermentation/bioréacteur ©Endress+Hauser
Schéma de process de fermentation/bioréacteur

Fermentation/bioréacteur

Informations

Préservez la performance biologique grâce à des conditions de fermentation stables

Pour assurer la productivité tout long du fonctionnement en batch ou continu, la fermentation de l'acide lactique nécessite un contrôle rigoureux des paramètres biologiques et des paramètres de traitement des gaz.

  • Suivez les concentrations de nutriments et de métabolites directement dans le fermenteur : l'analyseur Raman Rxn4 mesure en ligne plusieurs paramètres de process critiques pour assurer une homogénéité optimale du rendement et des batchs
  • Contrôlez le pH pour protéger l'activité microbienne : Memosens CPS11E combiné avec Liquiline CM448 permet une mesure en ligne du pH stable et sans dérive, adaptée aux fluides biologiques
  • Suivez le développement de la biomasse pour détecter à un stade précoce la baisse des performances de fermentation :OUSAF11 assure un contrôle continu de la turbidité, tandis que Liquiline CM44P permet d'intégrer des données spectroscopiques de concentration pour établir des tendances en matière de fermentation
  • Conservez un volume utile stable et prévenez les perturbations liées à la mousse :Micropilot FMR62B, étayé par la fonctionnalité Heartbeat Technology pour la maintenance prédictive, garantit une mesure de niveau fiable dans les bioréacteurs
  • Stabilisez le dégagement de gaz pour protéger le déroulement de la fermentation : Cerabar PMP51B fournit une surveillance fiable de la pression dans les cuves de fermentation et les conduites de rejet de gaz
  • Surveillez l'évolution du CO₂ pour valider la progression de fermentation : MCS300P permet une surveillance continue du dégagement de CO₂ pour faciliter la détection précoce des écarts de fermentation
Schéma de process de distillation ©Endress+Hauser
Schéma de process de distillation

Distillation

Informations

Stabilisez la séparation en aval grâce à une qualité de bouillon constante

La prévisibilité de la composition du bouillon de fermentation et des conditions de transfert contrôlées sont indispensables pour assurer des performances de purification constantes.

  • Détectez les impuretés ioniques à un stade précoce pour préserver les performances de séparation : Memosens CLS82E combiné avec Liquiline CM442 fournit une mesure de conductivité fiable pour détecter les tendances en matière d'impuretés
  • Surveillez la composition du bouillon pour identifier la charge d'impuretés et les fermentations incomplètes :l'analyseur Raman Rxn4 permet de surveiller en temps réel les principaux composants organiques et les tendances en matière d'impuretés, contribuant ainsi à un fonctionnement stable des unités de purification en aval
  • Stabilisez le débit de transfert afin d'assurer une alimentation constante des unités de purification : Promag H 300 assure une mesure de débit électromagnétique fiable pour le transfert du bouillon de fermentation vers l'étape de purification
Informations

Assurez une qualité de polymère constante grâce à des conditions de réaction contrôlées

La polymérisation du PLA est très sensible aux conditions thermiques, à la teneur en humidité et à la stabilité de la conversion.

  • Assurez une température de réaction stable pour protéger la qualité des polymères : iTHERM TM411 assure une mesure précise de la température pendant la formation du lactide et la polymérisation, ce qui permet de veiller à la stabilité de la cinétique de réaction et d'empêcher une transestérification incontrôlée ou une dégradation des polymères
  • Contrôlez les conditions de dépression pour préserver le poids moléculaire et les propriétés des polymères : Cerabar PMP71B fournit une mesure fiable de la dépression, ce qui permet de garantir une élimination efficace de l'eau et des composants à faible point d'ébullition pendant la polymérisation
  • Surveillez la conversion des monomères pour assurer une qualité de polymère constante :l'analyseur Raman Rxn4 permet de mesurer en ligne et en temps réel la concentration des monomères et des intermédiaires, ce qui facilite une polymérisation contrôlée et des propriétés de produit constantes
/

Produits clés pour le contrôle de la production de PLA

/
FAQ

Questions fréquemment posées sur les solutions de mesure pour le PLA

Ces questions fréquemment posées abordent les considérations courantes des ingénieurs lors de la sélection de technologies de mesure pour la production de PLA. Elles expliquent pourquoi les approches spécifiques de l'instrumentation sont bien adaptées aux process de fermentation, de purification et de polymérisation.

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale