l’image présente un exemple de solution disponible
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de déchargement sur la base du volume et de la masse dans l'industrie du pétrole et gaz. Mettez vos opérations de transport maritime de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Hardware & Software:
Débitmètre Coriolis de pointe d'Endress+Hauser
Capteurs et transmetteurs de température et pression
Skid entièrement assemblé, certifié et testé
Calculateur de débit
Purgeur d'air
Vannes de régulation numérique et d'isolation
Vannes d'arrêt d'urgence
Des options supplémentaires telles que raccordement process aux étalons mobiles et débitmètres maîtres, IHM de surveillance et système intégré de gestion du terminal
Autres, en fonction des besoins du projet
Services:
Cohérence de l'application et évaluation de la perte zéro
Évaluations du site et définition des prestations fournies, conception détaillée et ingénierie
Approvisionnement et fabrication
Certification et essai
Inspection et FAT, expédition et logistique
Installation, mise en service et SAT
Démarrage et mise en route de l'exploitation
Formation et documentation, maintenance et services de réétalonnage
Diagnostics Heartbeat, surveillance et vérification
Autres, en fonction des besoins du projet
Réduisez les temps de négociations jusqu'à 100 %
Conçus en fonction de vos besoins et adaptés à nos débitmètres avancés Coriolis, les skids de comptage Endress+Hauser offrent des débits élevés, sont certifiés OIML R 117 pour la précision des transactions commerciales et intègrent la technologie Heartbeat pour la vérification selon 61511-1 et les diagnostics selon Namur NE 107. Accélérez vos opérations de déchargement de navires et profitez d'un rendement élevé et sûr. Évitez les litiges grâce à des transferts traçables, sécurisés et transparents. Assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Depuis plus de 50 ans, notre réseau mondial d'experts coopère avec des opérateurs de terminaux et de raffineries de pétrole et gaz afin d'optimiser les transactions commerciales maritimes, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.
Améliorez vos performances avec la méthode perte zéro.
Évitez les opérations chronophages de sondage manuel et les négociations sur les quantités grâce au système de comptage certifié, standardisé et sécurisé de Endress+Hauser.
Réduisez les risques lors de la mise en œuvre de vos projets à l'aide des services d'assistance professionnelle Endress+Hauser tels que la gestion de projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation et la certification.
Assurez la rapidité des opérations avec nos services de formation, validation, réétalonnage et maintenance.
Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie avec l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions industrielles d'Endress+Hauser pour des applications précises et sûres de transfert de produits liquides dans les camions et les wagons
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .