l’image présente un exemple de solution disponible
Les analyseurs et sondes Raman d'Endress+Hauser fournissent des mesures rapides et fiables de la composition du GNL et de la teneur en énergie, et ce pendant le chargement du camion. Notre technologie Raman ne présente aucune pièce mobile et ne nécessite aucune ligne de transfert isolée ni consommable (ni étalonnage ni gaz vecteur). Endress+Hauser possède des dizaines d'années d'expérience dans l'automatisation des process, que nous mettons à profit pour offrir à nos clients des installations clés en main et des solutions globales afin d'optimiser leurs process.
Solution overview:
Available for:
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Analyseur Raman Rxn4 – avec contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus TCP/IP ou RS485
Sonde Raman Rxn-41
Câble à fibre optique jusqu'à 500 m
Kit pour la validation des substituts
Services:
Conseil en matière d'application et inspection sur place
Gestion et ingénierie de projet
FAT & SAT
Mise en service du projet
Services de vérification de la performance des systèmes
Formation des clients
Mesures instantanées lors du chargement de camions GNL
sans attente ni maintenance
Nos analyseurs Raman sont prêts dès l'écoulement dans les camions GNL. Idéale pour toutes les tailles de cargaisons, cette technologie est insensible aux variations de débit ou aux interruptions. Elle génère des mesures sûres et précises de la composition du GNL, de la valeur en BTU et indice de Wobbe sans délai de refroidissement et sans maintenance des systèmes CPG/vaporisateurs. Avec leur faible encombrement et leur installation aisée, nos analyseurs réduisent les dépenses d'exploitation, car ils ne nécessitent aucun consommable, aucun conditionnement d'échantillons ni vaporisateur ou tube sous vide.
Améliorez la vitesse et la qualité de vos opérations de chargement de camions GNL avec des mesures instantanées de la composition du GNL qui ne nécessitent pas de temps de refroidissement ni de maintenance.
Obtenez une réponse de mesure plus rapide dès le lancement de l'écoulement du GNL
Faites appel à une technique sûre et éprouvée de mesure du GNL - vérifiée par le GERG
Effectuez des mesures précises de la composition, insensibles aux variations du débit GNL
Évitez le prélèvement d'échantillons en utilisant des sondes cryogéniques in situ
Détectez rapidement les changements de composition du GNL afin d'éviter les problèmes de qualité
Consultez les conclusions de l'enquête GERG sur l'utilisation de l'analyseur Raman Rxn4 et de la sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour la mesure fiable de la composition chimique du GNL lors de transactions commerciales.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL
Consultez les conclusions du rapport du GERG sur l'utilisation d'un analyseur Raman Rxn4 et d'une sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour une composition chimique fiable dans les applications de transfert de garde de GNL.
Analyseur Raman Rxn4 - Analyseur de transfert de garde de GNL
Découvrez les faits essentiels concernant l'analyseur Raman Rxn4, un analyseur spectroscopique Raman pour le transfert de la garde du GNL dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Découvrez les principales caractéristiques de la sonde Raman Rxn-41, une sonde de spectroscopie Raman pour la mesure des liquides cryogéniques dans l'industrie du GNL.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions industrielles d'Endress+Hauser pour des applications précises et sûres de transfert de produits liquides dans les camions et les wagons
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .