Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Maximisez le rendement, minimisez les temps d'arrêt

Surveillance intelligente de la température lors de la lixiviation acide à haute pression (HPAL)

Maximisez le rendement, réduisez les temps d'arrêt – une surveillance fiable et précise de la température est primordiale pour accroître les performances des autoclaves lors de la lixiviation acide à haute pression (HPAL). Une mesure précise garantit un fonctionnement sûr et efficace, tout en aidant à assurer la stabilité du process d'extraction des minéraux et à maximiser le rendement métal. Les autoclaves de HPAL sont essentiels pour extraire le nickel et le cobalt des minerais de latérite dans l'industrie minière.

Maximisez le rendement, minimisez les temps d'arrêt ©Endress+Hauser

Avantages

  • Dissolution des minéraux accélérée pour un rendement métal plus élevé

  • Fonctionnement fiable à des pressions extrêmes et dans des conditions corrosives

  • Temps de réponse rapide pour un contrôle de process optimisé

  • Efficacité d'extraction de 90 % parallèlement à des temps d'arrêt réduits

Le défi

Dans les process HPAL, le minerai est broyé, mélangé à de l'eau pour former une pulpe, puis introduit par pompage dans des autoclaves où l'acide sulfurique déclenche une réaction chimique à une température de plus de 260 °C et une pression supérieure à 33 bar. Un contrôle précis de la température est crucial pour optimiser l'efficacité de la lixiviation, gérer l'hydrolyse du fer et garantir un fonctionnement sûr.
Cependant, la viscosité de la pulpe varie pendant le réchauffement, ce qui rend difficile une mesure précise de la température. Souvent, les capteurs conventionnels ne réagissent pas rapidement ou ne résistent pas à cet environnement très dur, ce qui entraîne des inefficacités, compromet la sécurité et réduit le rendement métal.

Notre solution

Pour répondre aux exigences difficiles de la mesure de température dans les autoclaves de HPAL, Endress+Hauser propose une solution robuste et modulaire axée sur l'iTHERM ModuLine TM151. Ce capteur de température industriel est équipé d'un capteur RTD QuickSleeve qui assure des temps de réponse rapides et permet une détection précise des variations de température dans la pulpe. Son protecteur foré dans la masse est conçu pour résister à la pression extrême et aux conditions corrosives caractéristiques de la lixiviation acide à haute pression, ce qui permet d'augmenter considérablement la durée de vie du capteur et de réduire les besoins de maintenance. Le signal de température est transmis via l'iTEMP TMT72, un transmetteur compatible HART assurant une communication fiable avec le système de commande. Pour les opérateurs qui ont besoin de visualiser les données sur site, la solution peut être complétée d'un afficheur local TID10. Le client peut également consulter les valeurs de process directement sur son terminal mobile à l'aide de l'application SmartBlue. Ensemble, ces composants forment un système de surveillance de la température qui améliore l'efficacité du process, renforce la sécurité et contribue à un rendement métal constant dans l'un des environnements les plus exigeants de l'industrie minière.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable