Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Application de la mesure de niveau dans tube en U

Le niveau d'eau dans le tube en U est mesuré par un transmetteur de niveau radar sans contact

La station de pompage est conçue pour faire passer le gaz de l'écoulement gravitaire à un débit de 3000 Nm3/hr et pour distribuer le gaz aux différentes zones de consommation comme WRM, SMS, SINTER.
TUBE : l'eau est utilisée comme liquide d'étanchéité pour isoler la pompe de gavage de l'entrée/la sortie lorsque la pompe de gavage est en mode maintenance (OFF) / non opérationnelle.
Niveau : le niveau d'eau dans le tube en U est mesuré par un transmetteur de niveau radar sans contact. Le retour du transmetteur de niveau radar est utilisé pour contrôler l'électrovanne d’alimentation / de vidange du tube en U.

Mesure de niveau du tube en U ©Endress+Hauser

Changement de position de la mesure de niveau radar

  • Le radar a été installé droit, mais il a détecté plusieurs réflexions alors que le tube était vide et donnait une valeur de 100 %. L'angle de la tuyère a été légèrement modifié pour l'orienter vers le milieu de la courbure afin d'obtenir une forte réflexion du point de départ de la courbure.

Une indication erronée de l'eau d'étanchéité signifie un risque d'explosion

Déclenchements fréquents de la pompe de gavage dus à des fausses alertes / indications du niveau radar. Indication radar non stable lorsque le tube en U est vide. Le GAZ DE COKERIE est un gaz toxique/inflammable. En cas d’indication erronée du niveau d’eau d'étanchéité, que le gaz CO pénètre dans la zone de sécurité, ce qui entraîne un risque d’explosion (s'il s'enflamme).

Changement de position de la mesure de niveau radar

Le niveau d'eau dans le tube en U est mesuré par un transmetteur de niveau radar sans contact. Le radar a d'abord été installé droit, mais lorsque le tube était vide, le radar détectait plusieurs réflexions dans le tube et indiquait alors une valeur de 100 %. L'angle de la tuyère a ensuite été légèrement modifié pour l'orienter vers le milieu de la courbure afin d'obtenir une bonne / forte réflexion du point de départ de la courbure.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.