Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Quelles solutions de mesure aident à améliorer la production de polypropylène ?

Assurer la consistance du produit dans la production de polypropylène, des homopolymères aux copolymères aléatoires et d'impact.

Usine de production de polypropylène illustrant le contrôle des process et les performances opérationnelles.

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Augmentez les performances d'une usine de production de polypropylène avec des mesures de process en temps réel ©Endress+Hauser
Augmentez les performances d'une usine de production de polypropylène avec des mesures de process en temps réel
Variabilité des process

Réduisez la variabilité des process de production de polypropylène grâce à la mesure en temps réel

La production de polypropylène est très sensible aux variations de température de réaction, de pression, de concentration en monomère et de dosage de l'hydrogène, qui influencent directement le taux de polymérisation, le poids moléculaire et les propriétés de fluidité finales.

Même de faibles écarts par rapport aux conditions optimales peuvent réduire la conversion et augmenter la variabilité des produits. Lors d'une polymérisation de polypropylène à échelle pilote, la conversion mesurée variait de 3,1 % à 5,82 % dans différentes conditions de fonctionnement, et la combinaison optimale de 75 °C, 25 bar et 2 % d'hydrogène a fourni la conversion la plus élevée.

La mesure des process en temps réel et un contrôle plus strict de ces paramètres critiques peuvent avoir un impact mesurable sur les performances de l'installation. Des travaux de modélisation et de contrôle récents ont démontré qu'une optimisation des conditions de process peut augmenter le rendement des polymères de jusqu'à 10 %, tout en améliorant la stabilité du process et l'homogénéité des polymères. Ces améliorations contribuent directement à l'optimisation de la production de polypropylène en augmentant le rendement et en réduisant la variabilité des process.

Chiffres clés

Jusqu'à 10 %

d'augmentation du rendement de polymères

avec des conditions de production de polypropylène optimisées.

Source : Chemical Engineering Research and Design | Journal | ScienceDirect

Diagramme du process de production de PP en phase gazeuse du réacteur aux granulés de polypropylène ©Endress+Hauser
Diagramme du process de production de PP en phase gazeuse du réacteur aux granulés de polypropylène

Polymérisation en phase gazeuse pour PP

Maîtrise de la qualité des produits

Quelles mesures aident à contrôler l'isotacticité, les propriétés de fluidité et les changements de grades ?

Dans la production de polypropylène, l'isotacticité, la distribution du poids moléculaire et les propriétés de fluidité sont fortement influencées par les conditions du réacteur.

Les mesures de la température, de la pression, du débit et du niveau fournissent les informations de process nécessaires au maintien de conditions de polymérisation stables, au contrôle du dosage de l'hydrogène et du monomère, et à la réduction de la variabilité lors des changements de grades.

  • Détectez les perturbations du process avant qu'elles n'affectent la qualité du produit : une mesure efficace de la pression dans l'ensemble du réacteur permet d'identifier les restrictions, l'encrassement et un comportement de réaction anormal avant que les performances de production ne soient affectées. Cerabar PMP71B fournit une surveillance fiable de la pression et un diagnostic Heartbeat Technology intégré
  • Stabilisez les conditions de polymérisation constantes : la mesure de la température aide à contrôler la cinétique de réaction et l'activité du catalyseur tout au long de la production. iTHERM SurfaceLine TM611 fournit une mesure sans contact pour la détection rapide des perturbations du process et des inefficacités au niveau du refroidissement
  • Surveillez les propriétés physiques en temps réel : le Raman Rxn4 mesure directement la microstructure et les propriétés physiques les plus importantes pour la qualité du produit
  • Conservez les propriétés de fluidité cibles grâce à un dosage précis du réactif : de petites variations des débits d'alimentation en propylène et hydrogène peuvent affecter la distribution du poids moléculaire et la performance finale du produit. Promass F 300 fournit une mesure du débit massique pour les flux critiques de réactifs
  • Contrôlez les quantités dans le réacteur dans des conditions de process exigeantes :Gammapilot FMG50 fournit une mesure de niveau radiométrique non intrusive, permettant un contrôle précis des quantités dans le réacteur et un fonctionnement stable
  • Réduisez les pertes lors des changements de grades du polypropylène : l'analyseur Raman Rxn 4 en ligne mesure plusieurs paramètres critiques du process dans des boues en phase mixte pour assurer un rendement optimal et des lots homogènes
Séchage centrifuge

Comment maintenir un séchage centrifuge efficace et une alimentation stable de l'extrusion ?

Un fonctionnement stable du système de séchage est essentiel pour maintenir le rendement et assurer un transfert fiable de la poudre de polypropylène vers l'extrusion. Les variations des quantités de matières solides, des conditions de pression et des performance du système de séchage peuvent entraîner des interruptions de l'écoulement, un séchage moins efficace et une instabilité du process en aval.
Les mesures de niveau, de pression, de température et de débit aident les opérateurs à garder le contrôle des conditions de séchage, à surveiller le mouvement du matériau et à identifier rapidement les perturbations.

  • Gérez les quantités de matières solides tout au long du process de séchage : le contrôle des quantités permet d'éviter les interruptions du process, les fluctuations des taux de rejet et les problèmes de manipulation des poudres. Micropilot FMR67B fournit une mesure de niveau continue dans la manipulation des poudres et les réservoirs de stockage intermédiaires, ce qui permet un écoulement régulier du matériau dans la section de séchage
  • Détectez l'apparition des restrictions du système de séchage avant qu'elles n'affectent le rendement : la surveillance de la pression aide à identifier les colmatages, les blocages et les conditions d'écoulement anormales qui peuvent réduire l'efficacité de séchage. Cerabar PMP71B fournit une mesure de pression en temps réel et un diagnostic intégré pour la détection précoce des perturbations du process
  • Contrôler les conditions de fonctionnement du système de séchage : les écarts de température peuvent réduire l'efficacité de séchage et affecter les performances des process en aval. iTHERM TM131 fournit une mesure continue de la température pour la surveillance du fonctionnement du système de séchage et la détection des changements de conditions thermiques
  • Optimisez la consommation de liquide de lavage tout en maintenant les performances du système de séchage : la mesure précise du débit aide à optimiser l'utilisation du liquide de lavage, à détecter des schémas de consommation anormaux et à favoriser les conditions de séchage. Promag P 300 fournit une mesure fiable du débit pour l'alimentation en liquide de lavage et les systèmes de recirculation
  • Assurez un transfert fiable de la poudre vers l'extrusion : le déplacement régulier des matériaux entre le sécheur centrifuge et l'extrudeuse est essentiel pour le maintien du rendement et de la qualité des granulés. Micropilot FMR67B aide les opérateurs à garder le contrôle des quantités de poudres et de l'alimentation des produits vers les équipements en aval
/
FAQ

Questions fréquemment posées sur la production de polypropylène

Étapes suivantes

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale