Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)
Surveillance fiable de la température des enveloppes interne et externe pour une détection précoce des fuites, une prévention contre les atmosphères explosives et la protection des infrastructures critiques des réservoirs.
l’image présente un exemple de solution disponible
Les réservoirs de stockage cryogéniques pour le GNL et l'éthylène sont soumis à des conditions de température extrêmes et doivent respecter des normes de sécurité très strictes. Des fuites non détectées entre les enveloppes interne et externe du réservoir peuvent entraîner des points froids, des pertes de produit, une contrainte mécanique et la formation d'atmosphères explosibles gazeuses.
Pendant les phases de refroidissement et de chargement du réservoir, une répartition incontrôlée ou irrégulière de la température peut entraîner des déformations structurelles et des risques de sécurité accrus. La détection précoce des anomalies de température est donc essentielle pour atténuer les risques, protéger le personnel et assurer l'intégrité à long terme des actifs.
La solution Endress+Hauser pour la détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques surveille en permanence les températures des enveloppes interne et externe au niveau de la base du réservoir, des parois et sur le dessus. Cela permet une détection précoce des fuites ou défauts d'isolation, assure la sécurité des procédures de refroidissement et aide à éliminer les pertes non comptabilisées tout en assurant le respect des normes internationales de sécurité et Ex.
Présentation des solutions :
Disponible pour :
Chimie
Pétrole et gaz
Matériel et logiciel :
iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Température de l'enveloppe externe pour le refroidissement et la détection des fuites
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Surveillance de la température de stockage
iTEMP TMT8x / TMT7x Transmetteurs de température
Multiplexeur MUX TM188 (MHT)
Afficheur de terrain FD188
Tankvision LMS NXA86B (visualisation du réservoir en option)
Services :
Gestion de projets
Conception et ingénierie
Ingénierie d'avant-projet
Étalonnage en usine
Service et supervision sur site
Installation et mise en service du système
Service de documentation
Certificats
Essais : FAT, SAT
Smart Support & Smart Support Connect
Détection précoce des fuites dans les réservoirs cryogéniques - sécurité maximale, zéro pertes non comptabilisées et transparence totale avec Endress+Hauser
La solution permet la surveillance continue et en temps réel de la température des coques externes et des parois internes des réservoirs cryogéniques. La détection précoce des schémas de température anormaux permet d'identifier les fuites potentielles et les défauts d'isolation avant que des incidents liés à la sécurité ou des dommages structurels ne surviennent.
Les composants certifiés et les appareils agréés Ex assurent un fonctionnement sûr dans les environnements dangereux. L'avant-projet avancé, comprenant l'établissement des profils de température, permet un placement optimisé des capteurs et un design validé. La solution s'intègre facilement dans les écosystèmes de jaugeage de cuves d'Endress+Hauser et peut être étendue aux services numériques pour une plus grande transparence et une meilleure protection à long terme des actifs.
Niveau de sécurité maximal
Prévenir la formation d'atmosphères explosives liées à la libération de vapeur pendant le chargement de GNL, de GPL, d'ammoniac ou d'éthylène
Élimination des pertes non comptabilisées
La détection précoce des fuites entre les enveloppes interne et externe du réservoir réduit les pertes de produit
Protection des infrastructures critiques
Éviter les contraintes mécaniques et les déformations dues à un refroidissement incontrôlé ou rapide
Fiabilité à 100 %
Mesures de haute intégrité de la température avec réponse rapide aux anomalies
Conformité réglementaire
Composants certifiés et agréés Ex selon ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec des capteurs pliables en 3D pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec câble métallique flexible pour les applications de silos et de réservoirs de stockage
Transmetteur de température PROFINET® en tant que tête ou appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles adaptées à l'utilisation dans les zones dangereuses avec Ethernet-APL™.
Transmetteur de température 4-20 mA pour tête de sonde , appareil de terrain ou rail DIN avec une entrée capteur universelle, adapté pour une utilisation en zone explosible
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Jaugeage de cuve GNL haut de gamme pour gaz liquéfié
Jaugeage de cuve et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .