Sonde in situ Raman Rxn-41 - câble à fibre jusqu'à 500 m (300m avec une fibre) - équipement de rétraction en option
Châssis, armoires
Kit pour la validation des substituts
Distribution de l'énergie et des communications
Accès à distance sécurisé
Services:
Conseil en matière d'application et inspection sur place
Gestion et ingénierie de projet
FAT & SAT
Mise en service du projet
Formation des clients
Mesure instantanée de la composition du GNL
sans consommables ni conditionnement des échantillons
Les solutions d'analyse Raman d'Endress+Hauser offrent une mesure en temps réel de la composition du GNL pour un meilleur contrôle du process de liquéfaction. Une analyse fiable et précise permet d'optimiser les process et d'adapter la composition afin de garantir que le GNL transféré dans les cuves de stockage est conforme aux spécifications. En aidant à éviter le retournement, notre technologie Raman augmente également la sécurité du stockage. De plus, nos analyseurs ne nécessitent aucun transport des échantillons ni de vaporisation pour la mesure, pour des résultats rapides et des dépenses d'exploitation moins élevées.
De par son expérience en automatisation des process, Endress+Hauser est en mesure d'accompagner ses clients avec des installations clés en main et des solutions complètes. Notre technologie Raman éprouvée fournit une mesure fiable de la composition du GNL, ce qui permet de mettre en place des contrôles d'optimisation des process ainsi que des spécifications en termes de qualité et de sécurité.
Mesure en ligne Raman instantanée du GNL en phase liquide cryogénique
Calcul de la masse volumique, de la température et du N2 des lignes de transfert
Mesure fiable et précise pour une meilleure connaissance du process de liquéfaction
Insensibilité aux variations du débits GNL (pas de vaporisateur nécessaire)
Pas de pièces en mouvement, pas de lignes de transfert isolées à entretenir, aucun consommables (tels que les gaz d'étalonnage et les gaz porteurs)
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions industrielles d'Endress+Hauser pour des applications précises et sûres de transfert de produits liquides dans les camions et les wagons
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .