Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la composition GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base

Précision élevée avec faible maintenance pour la fiabilité des transactions commerciales de la charge de base

Sonde Raman Rxn-41 installée

l’image présente un exemple de solution disponible

Les analyseurs Raman d'Endress+Hauser fournissent des mesures rapides et très précises de la composition, permettant des transactions commerciales de GNL de qualité. Nos dizaines d'années d'expérience dans l'automatisation des process nous permettent d'offrir à nos clients des installations clés en main et des solutions globales afin d'optimiser leurs process.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Pétrole et gaz / Marine

Logiciel et équipement :

  • Analyseur Raman Rxn4 – avec contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus, TCP/IP ou RS485 - compatible avec le matériel pour fixation rack 19”
  • Sonde Raman Rxn-41
  • Câble à fibre optique jusqu'à 500 m
  • Kit pour la validation des substituts

Services :

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service du projet
  • Services de vérification de la performance des systèmes
  • Formation des clients

Quasiment sans entretien

d'une précision équivalente aux CPG/vaporisateurs les plus performants

Nos systèmes d'analyse Raman fournissent une mesure précise de la composition du GNL dans la phase liquide sans nécessiter autant de maintenance que les systèmes CPG/vaporisateurs classiques. Profitez du faible encombrement de cet analyseur compact, à l'installation facile et ne nécessitant aucun consommables ni conditionnement d'échantillons. En évitant le besoin de maintenance du vaporisateur avec un tube sous vide, Raman peut fournir des résultats aussi précis tout en réduisant vos dépenses d'exploitation globales.

Mesurez avec précision vos compositions de GNL et la teneur énergétique au niveau des points de mesure clés des transactions commerciales, sans installation ni maintenance coûteuses de vaporisateurs.

Sûr et éprouvé

Faites appel à une technique sûre et éprouvée de mesure du GNL - vérifiée par le GERG

Réduisez votre empreinte carbone

Éliminez les émissions dues au dégazage ou au torchage suite à la vaporisation

Mesurez le transfert complet

Mesurez tout le transfert du GNL – insensible aux variations du débit GNL, de la pression ou de la température

Réduisez les dépenses d'exploitation

Simplifiez la maintenance avec une vérification annuelle aisée - étalonnage interne automatisé ; aucune pièce en mouvement ni ligne de transfert isolée à entretenir

Éliminez les consommables

ainsi que les étalonnages et gaz vecteur

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL
Consultez les conclusions du rapport du GERG sur l'utilisation d'un analyseur Raman Rxn4 et d'une sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour une composition chimique fiable dans les applications de transfert de garde de GNL.
download icon Télécharger
document icon
Analyseur Raman Rxn4 - Analyseur de transfert de garde de GNL
Découvrez les faits essentiels concernant l'analyseur Raman Rxn4, un analyseur spectroscopique Raman pour le transfert de la garde du GNL dans l'industrie du pétrole et du gaz.
download icon Télécharger
document icon
Raman Rxn-41 - Sonde liquide cryogénique
Découvrez les principales caractéristiques de la sonde Raman Rxn-41, une sonde de spectroscopie Raman pour la mesure des liquides cryogéniques dans l'industrie du GNL.
download icon Télécharger
document icon
Technologies d'analyse optique pour le GNL - TDLAS et Raman
Technologies d'analyse optique pour le GNL - Mesures TDLAS et Raman fiables et en temps réel
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions